STU 4-TWIN BU - 直通式接线端子
3033061

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情








适配产品



优势

结构紧凑