STS 2,5 BU - 直通式接线端子
3036408

横截面
针距
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情








适配产品



优势

前侧连接,方便接线
弯角入线,用于在扁平式端子箱中使用
当用在隐蔽布线系统中时,可节省大量空间
带2、3或4个接线位的直通式接线端子外形相同