ST 1,5-QUATTRO-U - 直通式接线端子
3038600

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

双层标识支架可用于清晰地标记直通层
该四导线回拉式弹簧接线端子的特点是在端子中央有一个分段导电轨。