QTTCBS 1,5
-
直通式接线端子
3050222
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 附加混合型连接的类型 | ST 2,5 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 层 1+2 上 1 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 线径,包括绝缘层 | 3 mm |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 0.18 kA | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3050222 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE3119 |
| 产品关键代码 | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| 单件重量(含包装) | 14.348 g |
| 单件重量(不含包装) | 14.348 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS-PV - 电位桥接件 3032185
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - 端板 3206335
-
ATP-QTTCB - 隔板 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - 元件插头 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
优势
控制柜中使用QUICKON快速接线,节省时间
组合型产品结合了不同连接方法的优点
连接侧采用回拉式弹簧连接