QTC 1,5/ 1P BU - 直通式接线端子
3050086

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 快速/插拔连接器, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第1层左边连接, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 第1层右边连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

提供外形相同的接地端子
针对轨道交通应用进行了测试