FL IBS SC/I-T
-
以太网网关
2831060
产品详情
| 类型 | Stand-alone |
| 基本功能 | 以太网: 终端设备,符合IEEE 802.3,TCP/IP协议,支持BootP和TFTP协议 |
| INTERBUS: 第4代主站 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| INTERBUS-Master | |
| 过程数据量 | 256 个字(4096个二进制输入/输出) |
| 支持的设备数目 | 512 (其中的256个字为远程总线设备/段) |
| 带参数通道的设备数目 | 62 |
| INTERBUS-Slave | |
| 过程数据量 | 256 个字(4096个二进制输入/输出) |
| PCP字数 | 256 个字(4096个二进制输入/输出) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 以太网: 终端设备,符合IEEE 802.3,TCP/IP协议,支持BootP和TFTP协议 |
| INTERBUS: 第4代主站 | |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本 |
| 功耗 | 典型值 4.8 W |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 试验区段 | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm²) |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 200 mA (至US) |
| 连接方式 | 10/100 Base-T(X),自适应 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | 1个端口10/100BaseT(X),自适应 |
| 传输长度 | 100 m |
| INTERBUS主站接口 | |
| 连接方式 | 9位D-SUB插座板 |
| INTERBUS诊断 | |
| 连接方式 | 6位的MINI-DIN插孔 |
| 状态显示 | 2位,7段显示和LED: UL(通讯电压),COL(冲突),链接,接受,传输,全双工,100Mbit/s线速,INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 117 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
| : 存储/运输: 50g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 操作/存储/运输: 5g,150 Hz,标准3 |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | : 1 m |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氢 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,处于25°C和75% 湿度下,暴露时间4天 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 标准 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55011(电磁干扰) 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 50081-2 |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2831060 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRECAC |
| 产品关键代码 | DRECAC |
| GTIN | 4017918818531 |
| 单件重量(含包装) | 333.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 316.4 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |