EMLP (EX15)R YE - 标识
0803276

标识, 盘卷, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 每卷长度: 20 m, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 20000 mm

产品详情









优势

EMLP (Ex...)R ... 自黏式连续标签特别适合标识维修面板上的微型断路器和外壳盖
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
热转印打印机的切割装置可精确切割所需长度
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损