EMLP (17,5X12)R
-
标识
0819466
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 500 |
| 每排单独标记数 | 4 |
| 标识技术 | 热转印 |
| 宽度 | 17.50 mm |
| 高度 | 12.00 mm |
| 深度 | 0.55 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 17.5 mm |
| 文本框高度 | 12 mm |
| 膜片强度 | 50 µm |
| 黏胶强度 | 20 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 0819466 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2411 |
| 产品关键代码 | BG2411 |
| GTIN | 4046356159845 |
| 单件重量(含包装) | 190 g |
| 单件重量(不含包装) | 149.5 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK E.300 CN - 热转印打印机 1287020
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
优势
EMLP ... 自黏式标识特别适合标识电子元件、设备和按钮
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP ...标记条