实用信息
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
重载矩形连接器
HC-M-00 - 封堵模块
HC-M-00
-
封堵模块
1414353
HEAVYCON封堵模块,用于模块支架框中未使用的插槽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
产品属性
产品类型
封堵模块
系列
HC-M-00
应用
封堵模块
模块插槽数目
1
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
16.8 mm
长度
14.6 mm
材料规格
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1414353
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
AF7ACE
产品关键代码
AF7ACE
GTIN
4055626024660
单件重量(含包装)
4.54 g
单件重量(不含包装)
3.773 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
CSA
认证ID: 158887
UL认证
认证ID: E118976
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
0.025千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
HC-CST-MOD
-
编码元件
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助