UTTB 2,5-BE - 双层接线端子
3046744

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

设计宽度仅5.2 mm