QTTCB 1,5/ 2P BU - 双层接线端子
3050206

双层接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速/插拔连接器, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

提供外形相同的接地端子
针对轨道交通应用进行了测试