TBP 4/2L - 双层接线端子
1574199

横截面
接线方式
电压 图形符号

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 热持续电流Ith: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色

产品详情









适配产品



优势

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线