连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 10, 位数: 3, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M12针式 90°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 金属 / QUICKON, 插槽数目: 8, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 5 m, 屏蔽: 无
分线盒插座, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 4, 位数: 3, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M16针式 90°, 屏蔽: 无
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 5 m, 屏蔽: 无
分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色