使用FDX 20系列分线盒实现面向未来的高速数据传输

可实现面向未来的数据传输的分线盒

分线盒可确保持续可靠的实时数据传输。分线盒外形设计紧凑统一,适用于DIN导轨和19″支架安装,可提供充足的内部区域空间,确保光纤安全连接。

Go to Product Detail Page for item 1692844
SACB-8/16-M23 - 分线盒
SACB-8/16-M23 - 分线盒
1692844

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 90°, 屏蔽: 无

DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒

数据连接器电子文档
整套产品组合一览

我们提供涵盖RJ45、USB、HDMI、D-SUB、同轴、光纤连接器及单对以太网等接口的全套数据连接器产品系列。

打开电子文档
铜缆和光纤布线产品