FDX 20系列DIN导轨光纤转接盒,预制6x LC四工连接器,单模蓝色,用于单独销售的收缩和压接分叉保护的分线空座以及单独销售的尾纤套件,安装在已获专利的采用粉末涂层钢板制成的分线梳上。可通过电缆接头从上方或下方接入进线口。壳体(2件式),用于DIN导轨安装,可通过背面的适配器安装。适配器也可安装在侧面。
供货范围:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳(已安装),预制6x LC四工连接器,单模蓝色,2x分线空座,1x电缆接头 (M20x1.5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP
-
分线盒
1565846
分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
cUL Listed
认证ID: E335024-20250729适配产品
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
用于简单的现场连接