FOC-FDX20-PP-SCD6-OM3-PT9 - 分线盒
1343381

分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
尤其适用于熔接
用于简单的现场连接