使用FDX 20系列分线盒实现面向未来的高速数据传输

可实现面向未来的数据传输的分线盒

分线盒可确保持续可靠的实时数据传输。分线盒外形设计紧凑统一,适用于DIN导轨和19″支架安装,可提供充足的内部区域空间,确保光纤安全连接。

Go to Product Detail Page for item 1516849
SACB-4/ 4-C SCO - 分线盒
SACB-4/ 4-C SCO - 分线盒
1516849

分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无

DIN导轨安装式紧凑型光纤转接盒