您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P - 分线盒
1452602

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 5 m, 屏蔽: 无

产品详情









适配产品



优势

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间