PTFIX-function功能配电块能够轻松集成功能元件,如分断元件,保险丝或组件。这些模块内置桥接功能,配备7个接线点,额定接线容量可达2.5mm²。
接线板, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 红色