PTVFIX 6/12X2,5-NS35A BU
   - 
  接线板
    
      1019548
      
      
    
  
      接线板, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 13, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 | 
| 适用于配电应用,IEC 60364-4-43.2008;10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求! | |
| 产品类型 | 配电箱端子 | 
| 位数 | 1 | 
| 连接量 | 13 | 
| 行数 | 1 | 
| 电位 | 1 | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 3 | 
| 额定浪涌电压 | 8 kV | 
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W | 
| 维修入口 | 是 | 
| 每层的连接数量 | 13 | 
| 额定横截面 | 2.5 mm² | 
| 负载触点 | |
| 连接方式 | 直插式连接 | 
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm | 
| 塞规 | A3 | 
| B3 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | 
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² | 
| 标称电流 | 24 A | 
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) | 
| 最大总电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) | 
| 额定电压 | 690 V | 
| 注意事项 | IEC 60947-7-1标准适用于安装附件。 | 
| 额定横截面 | 2.5 mm² | 
| 线路触点 | |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm | 
| 塞规 | A5 | 
| B4 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² | 
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² | 
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² | 
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² | 
| 标称电流 | 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) | 
| 最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) | 
| 最大总电流 | 不得超过各接线点的最大负载电流。 | 
| 额定横截面 | 6 mm² | 
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 | 
| 额定电压 | 450 V (符合IEC 60998-2-2标准) | 
| 负载触点 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² | 
| 刚性导线横截面[AWG] | 22 ... 18 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² | 
| 线路触点 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² | 
| 刚性导线横截面[AWG] | 18 ... 8 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² | 
| 宽度 | 41.5 mm | 
| 高度 | 45.7 mm | 
| 深度 | 29.2 mm | 
| NS 35/7,5深度 | 30.9 mm | 
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| 绝缘材料组 | I | 
| 绝缘材料 | PA | 
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C | 
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 | 
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 | 
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 | 
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA | 
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 | 
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 注意事项 | 并排安装多个端子时,建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器,或者在端子之间安装一个法兰。 | 
| 对于有6个或7个接线点的版本,只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器,并每隔一块放置法兰元件。 | |
| 根据应用场合和机械负载,也可为安装附件选择其他布局。 | |
| 使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时,烧结块不能突出超过一半。 | |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm | 
| rpm | 135 | 
| 导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg | 
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 | 
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz | 
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz | 
| 加速度 | 3.12g | 
| 每轴的测试周期 | 5 h | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 脉冲波形 | 半弦 | 
| 加速度 | 30g | 
| 电击时间 | 18 毫秒 | 
| 每个方向的电击次数 | 3 | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) | 
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C | 
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C | 
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % | 
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % | 
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | 
| IEC 60998-2-2 | 
| 安装类型 | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | 
| 订货号 | 1019548 | 
| 包装单位 | 10 pc | 
| 最小订货量 | 10 pc | 
| 销售关键代码 | BEA223 | 
| 产品关键代码 | BEA223 | 
| GTIN | 4055626506296 | 
| 单件重量(含包装) | 29.09 g | 
| 单件重量(不含包装) | 28 g | 
| 原产地 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 | 
| ECLASS-15.0 | 27250118 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 没有超过限值的危险物质 | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
            注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
          
          
        - 
    
      FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
- 
    
      FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
- 
    
      FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
- 
    
      TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
- 
    
      TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
- 
    
      TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
- 
    
      TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
- 
    
      SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199986
- 
    
      SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199989
- 
    
      US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
- 
    
      US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
- 
    
      SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
- 
    
      SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
- 
    
      MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
优势
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
        十一种不同的颜色,接线更加清晰
        采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
        模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
        可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间