PTFIX 6X10/S-NS35 BU - 配电块
1082404

配电块, 垂直并列安装的模块, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
十一种不同的颜色,接线更加清晰
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间