PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY - 配电块
1047490

配电块, 水平安装并集成电位分配, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品