PTFIX 4/18X1,5 WH - 配电块
1047425

横截面
流量 图形符号

配电块, 底座端子及电源, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 19, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 白色

产品详情