PTFIX 12X2,5-NS15A PK
-
接线板
3274139
接线板, 水平并列安装的模块, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 12, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 粉色
产品详情
操作注意事项 | 可以使用导体轴将端子块相互桥接,相应的插拔式桥接件请见附件 |
概述 | |
注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
产品类型 | 配电箱端子 |
连接量 | 12 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 12 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 32 A |
最大总电流 | 48 A |
额定电压 | 690 V |
直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 31.5 mm |
高度 | 28.6 mm |
NS 15深度 | 31.4 mm |
颜色 | 古典粉色 (RAL 3014) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 9.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 已通过测试 |
注意事项 | 并排安装多个端子时,建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器,或者在端子之间安装一个法兰。 |
对于有6个或7个接线点的版本,只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器,并每隔一块放置法兰元件。 | |
使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时,烧结块不能突出超过一半。 | |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 15 |
订货号 | 3274139 |
包装单位 | 8 pc |
最小订货量 | 8 pc |
销售关键代码 | BEA114 |
产品关键代码 | BEA114 |
GTIN | 4055626393629 |
单件重量(含包装) | 25.1 g |
单件重量(不含包装) | 25 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
KLM 2 - 用于端子条的标记槽 0807575
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - 安装适配器 1632417
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
-
MPS-MT SN - 测试插头 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
十一种不同的颜色,接线更加清晰
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活