PTFIX 12X1,5 RD - 配电块
3002766

横截面
接线方式
流量 图形符号

配电块, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 12, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 红色

产品详情









优势

设计紧凑,节省空间
采用附件中的法兰端板直接安装,使用更灵活
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
可标记所有接线点,因此排布清楚