CSA
认证ID: 13631EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40047798| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0.2 - 6 | ||
配电块, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 紫色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | 0.2 - 6 | ||