HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 导轨安装支架
1404215

重载导轨安装支架,上部支架,适配双锁扣,配套带双锁扣的HC-CIF...BFWD..下部支架或HC-CIF...BFFD..下部支架,用于两种B6型插芯,带M4螺钉(3 mm内六角螺钉头),适用于NS35/7,5 DIN导轨

产品详情








适配产品



优势

稳定的金属型号
可使用底部开口的预安装电缆铠装线
即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性