WMTB HF-D (40X12)R BU
-
可检测的电缆标识
1255595
可检测的电缆标识, 盘卷, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 标签数: 1000, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 40 mm
产品详情
概述 | 由于金属探测器的检测性能不同,安装人员/终端用户必须检查其是否适合实际应用 |
应用说明 | WMTB HF-D (...x..)R BU的成分符合联邦法规、食品和药品管理局(FDA)、21 CFR CH 1的规定。 基于所提供的样品材料,铭牌WMTB HF-D可用于安全标识食品加工机械。不得将产品与食品直接接触。 |
应用说明 | 根据第10/2011号法规(EU),WMTB HF-D (…x…)R BU铭牌可用于安全标识食品加工机械。 |
产品类型 | 导线标记 |
应用领域 | 食品和饮料行业 |
型号 | 盘卷 |
产品属性 | 可检测 |
标识 | |
标签数 | 1000 |
每排单独标记数 | 1 |
标识技术 | 卷材热转印 |
宽度 | 12 mm |
长度 | 40 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 40 mm |
文本框高度 | 12 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
标识材料 | TPU |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
材质 | 无卤素 |
电缆外径 | ≥ 6.00 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
规格 | DIN EN 60068-2-2:2008-05(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 105 °C |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 105 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
订货号 | 1255595 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BG2311 |
产品关键代码 | BG2311 |
GTIN | 4063151362522 |
单件重量(含包装) | 1,252 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK E.300 CN - 热转印打印机 1287020
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
TM-RIBBON 105 BK 106 - 色带 1255597
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - 电缆扎带 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - 电缆扎带 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - 电缆扎带 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 电缆扎带 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - 电缆扎带 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - 电缆扎带 3240800
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
优势
可检测电缆标识WMTB HF-D …,用于标识食品行业的控制器、系统和控制柜制造中的各种电缆和导线
无卤素线缆标识标识可通过感应方式检测
与TM-RIBBON 105 BK 106色带组合使用时,打印的标识能很好地耐受溶剂、侵蚀性清洁剂、丙酮和乙醇的腐蚀
高柔性材料,适合各种导线和电缆
所使用的材料已经过ISEGA的测试和批准,可用于食品行业