数据连接器
VS-25-SD - D-SUB保护盖板
VS-25-SD
-
D-SUB保护盖板
1652211
D-SUB保护盖板,外壳尺寸3,IP54防护等级,与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
类型
D-SUB 25
连接图表
D-SUB 25
尺寸
宽度
16.5 mm
高度
23.8 mm
长度
109.6 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1652211
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBZ
产品关键代码
ABNCBZ
GTIN
4017918917142
单件重量(含包装)
9.17 g
单件重量(不含包装)
8.46 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.068千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-25-A
-
面板安装框架
1689750
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助