数据连接器
VS-25-BU-DSUB-CD-G - D-SUB支架
VS-25-BU-DSUB-CD-G
-
D-SUB支架
1689941
接线方式
D-SUB插芯,外壳尺寸3,可容纳25个孔式信号针位,压接插针,直头,通过M螺纹固定,与面板安装框架VS-25-...配套
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
类型
D-SUB
位数
25
连接图表
D-SUB
插槽数目
1
屏蔽
有
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定电压,符合IEC 61076-2-101
400 V
额定电压(III/3)
125 V
额定电流
5 A (20 °C时)
测试电压
1200 V
传输介质
铜缆
连接数据
连接方式
压接
尺寸
宽度
18.1 mm
高度
12.93 mm
长度
53.42 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
金属
外壳表面材料
金属镀层
接触件材料
铜合金
材料接触表面
金
接触件载体材料
玻纤增强热塑性塑料,UL 94 V0
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
每个信号接点的插入力
≤ 3.40 N
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-55 °C ... 130 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1689941
包装单位
50 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ABNCAB
产品关键代码
ABNCAB
GTIN
4017918914349
单件重量(含包装)
12.558 g
单件重量(不含包装)
16.17 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E118976
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
78832de1-e881-4b7b-bfce-de4900ae908a
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.116千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24
-
D-SUB压接插针
1418788
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28
-
D-SUB压接插针
1418787
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助