数据连接器
VS-09-BU-DSUB/CAN - D-SUB插芯
VS-09-BU-DSUB/CAN
-
D-SUB插芯
1689051
接线方式
D-SUB CAN-BUS插芯,09类,类型: 孔式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
类型
D-SUB
连接图表
D-SUB
插槽数目
1
屏蔽
有
电气特性
传输介质
铜缆
电力传输
电源
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
宽度
24 mm
高度
59.8 mm
长度
104.65 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
镀锡
接触件载体材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1689051
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABNCAB
产品关键代码
ABNCAB
GTIN
4017918876814
单件重量(含包装)
11.92 g
单件重量(不含包装)
10.678 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
45e6f9ad-136b-4f7e-b508-66f984537c0c
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.277千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助