该系列包括用于点到点连接的SUBCON连接器,包括9、15和25芯针式或孔式,电缆馈入设计为单根电缆。 SUBCON-SHORT-SCREW固定螺钉,作为附件可选,用于狭窄的安装环境。外壳带紧固螺钉,但不带螺圈。
SUBCON 15/M-SH
-
D-SUB总线连接器
2761606
D-SUB连接器,15位,针式插头,一个35°电缆出线,所有系统通用的型号,引脚分配:1、2、3、...、14、15转螺钉接线端子
产品详情
适配产品
优势
由于采用滚花螺钉,因此安装简单
高等级EMC
在现场条件下进行安装
进线选择范围灵活
应用广泛
通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向