实用信息
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
数据连接器
VS-MP-PPC/PPC-PO - 耦合连接
VS-MP-PPC/PPC-PO
-
耦合连接
1403684
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
推挽式电源与数据连接;型号14
技术数据
产品属性
产品类型
网络分线盒
类型
14型
连接图表
电源
插槽数目
1
电气特性
额定电压 U
N
24 V
额定电流I
N
16 A
传输介质
铜缆
连接数据
连接技术
连接方式
耦合连接
尺寸
宽度
42 mm
高度
51 mm
长度
115 mm
材料规格
颜色
黑色
外壳材料
金属
机械特性
机械参数
插/拔周期
≤ 100 (电源)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1403684
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNOGA
产品关键代码
ABNOGA
GTIN
4046356664332
单件重量(含包装)
256.5 g
单件重量(不含包装)
183.146 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27440325
ETIM
ETIM 10.0
EC001134
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
4a65bb11-4b13-47f6-9359-86ba20b0b4b7
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助