数据连接器
VS-PSC 1,5/5-M PE - PCB插座
VS-PSC 1,5/5-M PE
-
PCB插座
1689323
POWER-SUBCON插座,用于安装侧,5芯,带电容接地连接,屏蔽,颜色: 绿色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
只能在不带负载的情况下才能启动MINI COMBICON插拔式连接器。 如果因为操作原因需要带有小型负载,可根据需要提供经验值。
产品属性
产品类型
插芯
应用
PE连接位
类型
D-SUB
位数
5
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定过电压
4 kV
额定电流
8 A
接触电阻
3 mΩ
绝缘电阻
1 TΩ
传输介质
铜缆
连接数据
连接方式
PCB 连接
尺寸
宽度
39.1 mm
高度
13.7 mm
长度
20.8 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
镀锡
接触件载体材料
PA
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺纹
商业数据
订货号
1689323
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABNCAB
产品关键代码
ABNCAB
GTIN
4017918893170
单件重量(含包装)
8.107 g
单件重量(不含包装)
6.715 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助