HC-M-USB-AD-PC-M
-
插芯模块
1353664
插芯模块、尾缆适配器和配套尾缆请见附件列表
产品详情
| 概述 | 使用附件列表中的尾缆。模塑夹紧范围7.5 mm ... 8.5 mm |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 模块只能安装在尺寸较大的壳体中 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-USB |
| 应用 | 数据 |
| 位数 | 9 |
| 连接图表 | USB-A |
| 出线口编号 | 1 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 固线夹的夹紧范围 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 宽度 | 33.7 mm |
| 高度 | 38.4 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 固线夹的夹紧范围 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 额定电压(III/3) | 20 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 5 A |
| 传输特征(类别) | USB 3.2 Gen 1 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C () |
| 订货号 | 1353664 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151952501 |
| 单件重量(含包装) | 13 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.126千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB电缆 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB电缆 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB电缆 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB电缆 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB电缆 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB电缆 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB电缆 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB电缆 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB电缆 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB电缆 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB电缆 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB电缆 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB电缆 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB电缆 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB电缆 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB电缆 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB电缆 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB电缆 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB电缆 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - 插芯模块 1353677