重载矩形连接器
HC-M-RJ45-08-M - 插芯模块
HC-M-RJ45-08-M
-
插芯模块
1419887
插芯模块,位数: RJ45,型号 : RJ45, 针式插头, 48 V,1 A, 应用: 数据, 带RJ45插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
供货范围:插芯模块、RJ45针式插头
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
安装
组装说明
为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-RJ45
应用
数据
位数
8
连接图表
RJ45
触点编码
1 - 8
模块插槽数目
1
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
导线连接
可连接导线横截面AWG
24 ... 27 (柔性)
尺寸
尺寸图
宽度
34.2 mm
高度
41 mm
长度
14.6 mm
电气特性
额定电压(III/3)
48 V
额定过电压
0.8 kV
额定电流
1 A
额定电压 U
N
50 V
传输特征(类别)
CAT6
A
(IEC 60512-27-100:2008,TIA-568-C.2:2009)
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
磷青铜
材料接触表面
Au
接触件载体材料
PC
标准/条例
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
标准和规范
测试
标准/规范
PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
商业数据
订货号
1419887
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACE
产品关键代码
AF7ACE
GTIN
4055626253251
单件重量(含包装)
14.4 g
单件重量(不含包装)
13.4 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440218
ECLASS-15.0
27440218
ETIM
ETIM 10.0
EC000438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV
认证ID: TAE000037S
CSA
认证ID: 158887
UL认证
认证ID: E118976
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.136千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
HC-CST-MOD
-
编码元件
1636127
VS-08-RJ45-10G/C
-
RJ45插头
1418853
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
插芯模块
1419886
VS-CT-RJ45-H
-
压线钳
1653265
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助