HC-M-DSUB-09/2-CT-F
-
插芯模块
1079793
HEAVYCON 孔式插芯模块,D-SUB 9,压接,双导体,不带压接插针
产品详情
| 概述 | 用于模块托架 HC-M-B...-MF-H/HC-M-B...-MF-B,双导体 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 建议使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止由于未对齐而导致的尖端碰撞。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-DSUB-C |
| 应用 | 数据 |
| 位数 | 9 |
| 连接图表 | 9 |
| 触点编码 | 1 - 9 |
| 出线口编号 | 1 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.09 mm² ... 0.82 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 28 ... 18 |
| 单根电线的剥线长度 | 4.2 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 35.7 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 52 mm |
| 接点直径 | 1 mm |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 5 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 标识材料 相线 | 锌合金 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1079793 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4055626800431 |
| 单件重量(含包装) | 35.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 35.1 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB压接插针 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针 1418786
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB压接插针 1418787
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针 1418788
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-DSUB-09/2-CT-M - 插芯模块 1079796
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 工具 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - 带数码显示屏的压线钳 1212510