HC-M-04-KT-F
-
插芯模块
1417370
插芯模块,位数: 4xKOAX, 电源针位: 0, 控制针位: 4, 孔式插头, 焊接和压接, 48 V,2 A, 0.2 mm2 ... 0.8 mm2, 应用: 信号
产品详情
| 概述 | 对于B6至B48型HEAVYCON外壳,需要HC-M-B…MF-...模块支架,压接插针HC-M-04-KOAX... (压接插针不包含在供货范围内) |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 必须使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止因未对齐而导致的尖端碰撞。 |
| 概述 | 同轴插针的“孔式“和”针式“名称用法有别于单位插针。适配附件请见电子商店。 |
| 系列 | HC-M-04-KOAX |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 4 |
| 连接图表 | 4xKOAX |
| 触点编码 | 1 - 4 |
| 出线口编号 | 4 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 0 |
| 控制触点数 | 4 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 体积电阻,相线 | ≤ 3 mΩ |
| 体积电阻,内导线 | ≤ 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ |
| 传输特征(类别) | 屏蔽数据电缆 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 焊接和压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.2 mm² ... 0.8 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 24 ... 18 |
| 单根电线的剥线长度 | 2.5 mm ±0.5mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 32.6 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 4.8 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 标准/条例 | PC |
| 单根导线的剥线长度 | 2.5 mm ±0.5mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 适用HC-M-04-ST-KOAX...插针 |
| 订货号 | 1417370 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112527 |
| 单件重量(含包装) | 7.18 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.1 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.081千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB同轴插针 1655580
-
VS-ST-KX-75-RG179/187 - D-SUB同轴插针 1655629
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-04-KT-M - 插芯模块 1417371
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - 压线钳 1212094