HC-M-03-PN-M-F
-
插芯模块
1417433
插芯模块,位数: 3, 孔式插头, 针式插头, 应用: 气动装置, 适用于1.6 / 3 / 4 mm的管内径
产品详情
| 概述 | 适用于B6到B24系列的HEAVYCON ADVANCE外壳和B6到B48系列的HEAVYCON外壳。需要HEAVYCON HC-M-B...-MF...模块支架,HC-M-PN...气动插芯和插座不包含在标准供货范围内。 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 建议使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止由于未对齐而导致的尖端碰撞。 |
| 系列 | HC-M-03-PN |
| 应用 | 气动装置 |
| 位数 | 3 |
| 连接图表 | 3 |
| 触点编码 | 1 - 3 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 内置阀 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.1 mm |
| 高度 | 27.2 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 压力软管连接的内径 | 1.6 mm |
| 3 mm | |
| 4 mm | |
| 接点直径 | 5.2 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 标准/条例 | PC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| - 将气动插针与模块卡接在一起。将插针从正面插入模块中 - 将已装上插针的模块放到模块支架框中。 - 气动导管从模块背面被推到气动插针上。 建议使用带垂直出线的中型模块插槽和插头/法兰式外壳。 |
| 订货号 | 1417433 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112947 |
| 单件重量(含包装) | 5.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.62 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440220 |
| ECLASS-15.0 | 27440220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.03千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-CBU-MOD - 编码元件 1636130
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
HC-M-PN3-1,60-ST - 气动插芯 1663488
-
HC-M-PN3-3,00-ST - 气动插芯 1663491
-
HC-M-PN3-4,00-ST - 气动插芯 1663501
-
HC-M-PN3-1,60-BU - 气动插芯 1663514
-
HC-M-PN3-3,00-BU - 气动插芯 1663527
-
HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯 1663530
-
HC-M-PN3-1,60-BU-V - 气动插芯 1663543
-
HC-M-PN3-3,00-BU-V - 气动插芯 1663556
-
HC-M-PN3-4,00-BU-V - 气动插芯 1663569
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095