重载矩形连接器
HC-M-01-PT-M-16 - 插芯模块
HC-M-01-PT-M-16
-
插芯模块
1544116
插芯模块,位数: 1, 电源针位: 1, 控制针位: 0, 针式插头, 直插式连接, 830 V,76 A, 2.5 mm
2
... 16 mm
2
, 应用: 电源
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
用于HEAVYCON HC-B6至B48高型设计壳体和卡接式模块化框架。
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
概述
不带冷压头的25 mm²李兹线
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-01
应用
电源
位数
1
连接图表
1
模块插槽数目
1
大功率触点数
1
控制触点数
0
触点类型
车削
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
直插式连接
导线连接
导线横截面
2.5 mm² ... 16 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
14 ... 6 (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
单根电线的剥线长度
19 mm ±1 mm
尺寸
宽度
34 mm
高度
63 mm
长度
15 mm
机械特性
最小外壳高度
72 mm
接点直径
8 mm
电气特性
额定电压(III/2)触点
1000 V
额定电压(III/3)
830 V
额定过电压
8 kV
额定电流
76 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
标准和规范
标准/规范
PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
商业数据
订货号
1544116
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACE
产品关键代码
AF7ACE
GTIN
4067923017436
单件重量(含包装)
34.1 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440217
ECLASS-15.0
27440217
ETIM
ETIM 10.0
EC000438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
CSA
认证ID: 158887
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
1000 V
76 A
- 6
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
附件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
HC-CST-MOD
-
编码元件
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助