马达启动器和电子开关装置
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
重载矩形连接器
HC-K 4/0-EBUS - 插芯
HC-K 4/0-EBUS
-
插芯
1679427
插芯,位数: 4+PE, 尺寸: B16, 电源针位: 4, 控制针位: 0, 孔式插头, 螺钉连接, 830 V,80 A, 1.5 mm
2
... 16 mm
2
, 应用: 电源
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用B16系列HEAVYCON-ADVANCE外壳和B16和B32系列HEAVYCON外壳
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
安装
组装说明
为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
使用线末端保护(螺钉连接不带线保护)
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
系列
HC-K
应用
电源
类型
B16
B32
位数
4
连接图表
4+PE
触点编码
1 - 4
大功率触点数
4
控制触点数
0
触点类型
车削
螺丝刀刀口
0.8 x 4.5 mm (电源针位)
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
尺寸图
宽度
34 mm
高度
44.2 mm
长度
84.5 mm
钻孔距离,水平
77.5 mm
机械特性
接点直径
6 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接 (电源针位)
导线连接
导线横截面
1.5 mm² ... 16 mm²
可连接导线横截面AWG
16 ... 6
紧固扭矩
0.8 Nm ... 1.2 Nm (保护导线接线容量,电缆接线环可扩展至16 mm²)
0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)
3 Nm (4.0 mm² ... 16 mm²)
2 Nm (2.5 mm²)
1.2 Nm (1.5 mm²)
单根电线的剥线长度
14 mm
剥线长度
14 mm
电气特性
额定电压(III/3)
830 V (电源针位)
额定过电压
8 kV (电源针位)
额定电流
80 A (电源针位)
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
CU合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
触点表面材料,电源触点
Ag
标准/条例
PC
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
标准和规范
测试
标准/规范
PC: 轨道车辆的防火保护 - 需要R22套件 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL2)
PC: 轨道车辆的防火保护 - 需要R23套件 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
商业数据
订货号
1679427
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ABA
产品关键代码
AF7ABA
GTIN
4017918168865
单件重量(含包装)
117.1 g
单件重量(不含包装)
114.9 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
ETIM
ETIM 10.0
EC000438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
认证
UL认证
认证ID: E118976
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
600 V
80 A
- 6
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
909012c5-b36c-429a-a199-41c91cd50023
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
10.284千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CB
-
编码螺栓
1772722
HC-CST
-
编码元件
1676857
HC-CBU
-
编码元件
1676860
C-RC 16/M5 DIN
-
O型电缆端头
3240094
HC-K 4/0-ESTS
-
插芯
1679414
SZF 2-0,8X4,0
-
螺丝刀
1204520
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助