PRC 3-HEAD-MS6-2 - 插芯
1070200

插芯, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 无连接器外壳的插芯。请根据附件列表订购相应的连接器外壳。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

直头和弯头连接器外壳,接口种类齐全
采用螺钉连接技术,通用于各种现有连接器插头
模块化系统,便于存放
手动解锁/工具解锁
采用防风化材料,适于户内外应用