实用信息
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
工业人工智能
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
安装连接器
PRC FC-M CODE-BU - 颜色编码
PRC FC-M CODE-BU
-
颜色编码
1014455
颜色编码, 产品范围: PRC 35, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
PRC 35
尺寸
宽度
37.6 mm
高度
37.6 mm
长度
24.1 mm
材料规格
颜色 (外壳)
蓝色 (RAL 5015)
外壳颜色
蓝色
标识材料 外壳
PA 6.6-FR
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1014455
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ABLCZB
产品关键代码
ABLCZB
GTIN
4055626494333
单件重量(含包装)
3.8 g
单件重量(不含包装)
3.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.309千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
PRC连接器的颜色编码
轻松安装
可根据需求提供其他颜色
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助