HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - 插拔式连接器组套
1249555

插拔式连接器组套, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头, 带RJ45插芯, 带开槽密封件

产品详情









适配产品



优势

成本低于金属型号
标识采用9 x 20 mm标签
重量轻
低冷凝风险