HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
连接器
1066080
连接器,位数: 8, 电源针位: 0, 控制针位: 8, 孔式插头, 压接, 48 V,5 A, 0.09 mm2 ... 0.52 mm2, 电缆外径:3 mm ... 9.5 mm, 应用: 数据/信号
产品详情
| 概述 | 单独订购 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... 压接插针 |
| 概述 | EMC连接器外壳与大功率插拔式连接器电势隔离。 |
| 概述 | 夹紧范围在3 mm - 6 mm和6 mm - 9.5 mm的卡夹 |
| 概述 | 可用于订货号 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| 系列 | HC-M-EMV |
| 应用 | 数据/信号 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 8 |
| 触点编码 | 1 - 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 大功率触点数 | 0 |
| 控制触点数 | 8 |
| 触点类型 | 车削 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 5 A |
| 传输特征(类别) | CAT5e |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.09 mm² ... 0.52 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 28 ... 20 |
| 尺寸图 |
|
| 高度 | 15.5 mm |
| 长度 | 45.9 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1 mm |
| 标识材料 相线 | 锌合金 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 电缆外径 | 3 mm ... 9.5 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 组装说明 | 圆形插芯可在中间分开,以装配/拆解触点。用工具从塑料模块上拆解连接器,工具订货号:1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| 订货号 | 1066080 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| 单件重量(含包装) | 30.76 g |
| 单件重量(不含包装) | 31.343 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - 插芯模块 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB压接插针 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - 连接器 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - 带数码显示屏的压线钳 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - 拆装工具 1678635