UC-WMC 3,1 (30X4) OG
-
导线标记
0823863
导线标记, 标签纸, 橙色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 12, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
产品类型 | 导线标记 |
标识 | |
标签数 | 12 |
每排单独标记数 | 4 |
标识技术 | UV LED技术 |
宽度 | 30 mm |
高度 | 5.25 mm |
深度 | 5.25 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 1.9 mm ... 3.1 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 30 mm |
文本框高度 | 4 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
材质 | 不含硅及卤素 |
电缆外径 | 1.9 mm ... 3.1 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
标准 | |
标准/规程 | EN 45545-2 |
安装类型 | 固定 |
订货号 | 0823863 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2217 |
产品关键代码 | BG2217 |
GTIN | 4046356342186 |
单件重量(含包装) | 10.08 g |
单件重量(不含包装) | 9 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.095千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - 标签盒 5146079
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记条支持多行标记
单手装配
两个标识区域始终清晰可见
即使接线后也可夹上
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识