HC-CME-DD-23-M
-
导线连接器
1556154
导线连接器,位数: 23+PE, 每位接线数目: 1, 针式插头, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 用于控制柜中的连接
产品详情
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 在控制柜内采用防止未经授权访问的保护功能对于确保正确使用至关重要。在控制柜中的安装位置上,必须正确安装要连接的电缆束并为其配备固线夹。由于针式连接器样式并不提供接地导线接点(PE)引线,因此必须确保控制柜组件持续接地。 |
| 位数 | 23 |
| 连接图表 | 23+PE |
| 每位接线数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 冲压 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm (0.14 mm² ... 1.5 mm²) |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1556154 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABZ |
| 产品关键代码 | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923034587 |
| 单件重量(含包装) | 24.64 g |
| 单件重量(不含包装) | 23.7 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 针式接点 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - 压接插针 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - 压接插针 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - 压接插针 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - 压接插针 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - 压接插针 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - 压接插针 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 压接插针 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 压接插针 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 压接插针 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 压接插针 1004382
-
HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - 导线连接器 1556146