电缆标记

线缆标识

电缆标识让控制柜和系统一目了然——清晰持久地标识所有线缆。使用标识可减少线缆安装和维护工作,故障时易于维修。我们提供采用不同设计和安装方式的优质解决方案,满足各种应用需求。

Go to Product Detail Page for item 0825383
UC-WMC 5,6 (23X8) BU - 导线标记
UC-WMC 5,6 (23X8) BU - 导线标记
0825383

导线标记, 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0801466
UCT-WMT (18X4) GN - 导线标记
UCT-WMT (18X4) GN - 导线标记
0801466

导线标记, 标签纸, 绿色 (RAL 6021), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 电缆直径范围: 0.6 ... 22 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 40, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0818933
UC-WMC 7,5 (23X8) YE - 导线标记
UC-WMC 7,5 (23X8) YE - 导线标记
0818933

导线标记, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 5 ... 7.5 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 23 mm

Go to Product Detail Page for item 0833205
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE - 热缩管
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE - 热缩管
0833205

热缩管, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 12.7 ... 25.4 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 500, 文本框高度: 40 mm, 文本框宽度: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0825396
UC-WMC 5,6 (30X8) - 导线标记
UC-WMC 5,6 (30X8) - 导线标记
0825396

导线标记, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0833244
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 热缩管
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 热缩管
0833244

热缩管, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 3.2 ... 6.4 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 3.2 ... 5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 100 m, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 100000 mm

Go to Product Detail Page for item 0830786
UCT-WMCO 4,7 (12X4) - 导线标识
UCT-WMCO 4,7 (12X4) - 导线标识
0830786

导线标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 电缆直径范围: 4.1 ... 4.7 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 32, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0820756
UC-WMC 3,1 (30X4) BU - 导线标记
UC-WMC 3,1 (30X4) BU - 导线标记
0820756

导线标记, 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 12, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm

优势

  • 标识种类齐全,安装方式多样
  • 采用适合户内外装置的材料,适应不同环境
  • 高质量的耐擦洗和防刮伤标签
绿色产品标志

可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识。

采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。

选用合适的电缆标识安装方式

任您选择:菲尼克斯 电气线缆标识型号齐全,支持各类安装方式,应用广泛。

卡扣式电缆标识

卡扣式电缆标识

卡扣式电缆标识

卡接式电缆标识提供两个标识区域。此类标识不可拆除且始终清晰可辨。用户可手动将其卡接到预接线的线缆上。

拧接式电缆标识

拧接式电缆标识

拧接式电缆标识

标识被逐个穿入导线,或用电缆扎带固定。标识材料多样,以卡式或卷式形式供货。

滑套式电缆标识

滑套式电缆标识

滑套式电缆标识

用户还可使用标识套管进行线缆标识。通过将标签插入套管实现标识功能。随后即可进行后续标识。

滑套式标记套管

滑套式标记套管

滑套式标记套管

要想不使用打印系统,就能制作可靠而方便的现场导线标识,可使用已经打印好的单个环扣式套管。其特殊形状可以避免各个标记套管互相缠绕。

滑套式热缩管

滑套式热缩管

滑套式热缩管

经济型热缩管是制作牢固线缆标识的理想解决方案。菲尼克斯电气可提供预制热缩管及成卷供货型热缩管。

粘贴式电缆标识

粘贴式电缆标识

粘贴式电缆标识

线缆标识含标识区和透明保护膜。保护膜为标识提供防磨损和防尘保护。标识有各种不同形状和尺寸可选。

与电缆扎带一同安装的导线标识

与电缆扎带一同安装的导线标识

使用电缆扎带安装的导线标识

无需考虑线径大小,使用标准电缆扎带即可将标识固定至线缆上。标识面积大,可为复杂标识提供充裕空间。

打印、应用一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES确保控制柜高制造效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

了解更多
The THERMOMARK E SERIES模块化系统