SC 2,5-RZ/ 1-L - COMBI插座
3042214

COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 用于安装板, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

使用卡销,这些连接可直接插入预钻孔或冲孔的安装板中
自安装型号提供了直接安装的方式
为确保安全适配,冲孔必须无毛刺