C-RC 120/M16 DIN - O型电缆端头
C-RC 120/M16 DIN
-
O型电缆端头
3240127
环形电缆插针,不带绝缘,120 mm
2
,M16
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
产品属性
根据DIN 46234标准设计
钎焊
镀锡
尺寸
尺寸图
宽度
28 mm
套管长度
62 mm
绝缘套管长度
22 mm
最大剥线长度
25 mm
自中心到绝缘套管的距离
26 mm
最小材料厚度
3 mm
绝缘套环内部尺寸
16.5 mm
内部尺寸
内径
17 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
机械特性
技术数据
套管长度
62 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
110 °C
标准和规范
根据标准设计
DIN 46234
商业数据
订货号
3240127
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
BH3422
产品关键代码
BH3422
GTIN
4046356453448
单件重量(含包装)
56.24 g
单件重量(不含包装)
56.24 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.454千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助